Vis à tête plate FRX (D=6)

Vis à tête plate FRX (D=6)
  • Remise sur volume
[Material] Stainless steel SUS410 Stainless steel
[Surface treatment] None, German brown plating, black paint

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13

Référence pièce
CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Filetage nominal (M) 4 Longueur L (mm) 13
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) Traitement de surface Peinture noire Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Bout pointu Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard

Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête plate FRX (D=6), le numéro d'article est le suivant: CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13.

Assistance technique