Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 19 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | [Placage cuivre] Placage marron allemand | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | [Placage cuivre] Placage marron allemand | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
91.66 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | [Placage cuivre] Placage marron allemand | Boîte / paquet | ||
101.18 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 19 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | [Placage cuivre] Placage marron allemand | Boîte / paquet | ||
44.21 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | [Placage cuivre] Placage marron allemand | Boîte / paquet | ||
94.13 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | [Peinture noire] Peinture noire | Boîte / paquet | ||
102.85 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 19 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | [Peinture noire] Peinture noire | Boîte / paquet | ||
62.82 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | [Peinture noire] Peinture noire | Boîte / paquet | ||
1.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Loading...
Forme détaillée | Disque | Filetage nominal (M) | 4 | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme |
---|---|---|---|---|---|
FORME D'EMBOUT | Autres formes spéciales | Type de strie du filetage | Vis perceuse, filetage fin | Forme de base | Standard (rond) |
Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles