Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSPELS-410-D5-25 |
CSPELS-ST3W-D5-16 |
CSPELS-ST3W-D5-19 |
CSPELS-ST3W-D5-25 |
CSPELS-ST3W-D5-35 |
CSPELS-ST3W-D5-45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
94.53 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 16 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | ||
77.11 € | 700 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 19 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | ||
58.51 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | ||
53.25 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 35 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | ||
44.06 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 45 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet |
Loading...
Forme détaillée | Tête ultra basse | Filetage nominal (M) | 5 | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme |
---|---|---|---|---|---|
FORME D'EMBOUT | Autres formes spéciales | Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Vis autoperceuses |
Forme de base | Standard (rond) | Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles