Vis à tête bombée Lock Star Mod (ultra encastrement) (beige)【300-500 pièces par conditionnement】

Vis à tête bombée Lock Star Mod (ultra encastrement) (beige)

[Nominal designation (M)] 5
[Detailed shape] Truss
[Mount hole shape] Hexalobuler hole
[Basic shape] Standard (round)
[Material] Steel
[Surface treatment] Nickel plating
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Additional shapes] Flange
[Sales unit] box / pack
[Usage] Standard
[Color] Beige

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSTRSFBE-STJ-D5-19
CSTRSFBE-STJ-D5-25
CSTRSFBE-STJ-D5-35
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur L (mm)

150.79 €

500 pièces par conditionnement

11 jours 19

130.16 €

400 pièces par conditionnement

11 jours 25

102.38 €

300 pièces par conditionnement

11 jours 35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage nominal (M) 5 Forme détaillée Bombée Forme du trou de montage Douille hexalobée
Forme de base Standard (rond) Matériau Acier Traitement de surface Placage en alliage zinc nickel
Type de strie du filetage Vis autoperceuses FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Bride
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard Couleur Beige

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique