CYLINDRIQUE autoforeuse【500-2,000 pièces par conditionnement】

CYLINDRIQUE autoforeuse
  • En promotion
[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white, bright chromate plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNSDD-410-D4-10
CSPPNSDD-410-D4-13
CSPPNSDD-410-D4-40
CSPPNSDD-410-D4-45
CSPPNSDD-410-D4-50
CSPPNSDD-ST3W-D5-45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface

129.52 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 10410[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/A

83.41 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10413[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/A

99.09 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 10440[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/A

109.54 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 10445[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/A

81.45 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 10450[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/A

48.02 €

21.61 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

10545[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Assistance technique