Vis taraudeuse à tête bombée LR, type 1 A【2,000 pièces par conditionnement】

Vis taraudeuse à tête bombée LR, type 1 A
· Thread ridge type: Self-tapping screws
· Detailed shape: Truss
· Mounting hole dimensions: LR (line recess)
· Basic shape: Standard (round)
· Material: Steel
· Tip shape: Cone point
· Additional shapes: Standard
· Sales unit: Box/package
· Thread: M3, M4
· Length (mm): 10, 12
· Surface treatment: Trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, chromate plating, black chromate, nickel plating, chrome plating
· Application: Standard tamper-proof

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSLRTRT-ST3W-TP3-10

Référence pièce
CSLRTRT-ST3W-TP3-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

93.25 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Bombée Vis nominale (M) 3 Longueur L (mm) 10
Matériau Acier Traitement de surface Trivalent blanc Forme du trou de montage LR (encastrement de conduite)
FORME D'EMBOUT Bout pointu Forme supplémentaire Standard Type de filetage Vis autotaraudeuse
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard / Inviolable

Vous vous trouvez sur la page de Vis taraudeuse à tête bombée LR, type 1 A, le numéro d'article est le suivant: CSLRTRT-ST3W-TP3-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSLRTRT-ST3W-TP3-10.

Assistance technique