Vis mécaniques hexagonales à empreinte cruciforme TP【1,000-4,000 pièces par conditionnement】

Vis mécaniques hexagonales à empreinte cruciforme TP
Detailed shape: Standard
· Mounting hole dimensions: Phillips
· Basic shape: Hex
· Material: Steel
· Thread ridge type: Metric coarse
· Tip shape: Flat end
· Additional shapes: With a flange
· Sales unit: Box/package
· Application: Standard
· Screw type: Full thread
· Thread: M3, M4, M5
· Length (mm): 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20
· Pitch (mm): 0.5, 0.7, 0.8
· Surface treatment: Trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, chromate plating, chromate plating, black chromate, nickel plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXPHF-ST3B-M3-5
HXPHF-ST3B-M3-6
HXPHF-ST3B-M3-10
HXPHF-ST3W-M3-4
HXPHF-ST3W-M3-5
HXPHF-ST3W-M3-6
HXPHF-ST3W-M3-8
HXPHF-ST3W-M3-10
HXPHF-ST3W-M3-20
HXPHF-ST3W-M4-4
HXPHF-ST3W-M4-5
HXPHF-ST3W-M4-6
HXPHF-ST3W-M4-8
HXPHF-ST3W-M4-12
HXPHF-ST3W-M5-8
HXPHF-ST3W-M5-10
HXPHF-STC-M3-10
HXPHF-STCB-M3-10
HXPHF-STN-M3-4
HXPHF-STN-M3-10
HXPHF-STN-M5-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Traitement de surface Pas
(mm)

282.06 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1035[Chrome trivalent] Trivalent noir0.5

229.04 €

3,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1036[Chrome trivalent] Trivalent noir0.5

211.87 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10310[Chrome trivalent] Trivalent noir0.5

215.46 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1034[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.5

197.35 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1035[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.5

171.24 €

3,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1036[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.5

150.46 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1038[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.5

158.10 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10310[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.5

102.54 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10320[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.5

189.37 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1044[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.7

140.50 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1045[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.7

139.63 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1046[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.7

130.90 €

1,800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1048[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.7

117.80 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10412[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.7

113.00 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1058[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.8

104.46 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10510[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.8

124.10 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -310[Placage chrome] Placage chromé0.5

154.59 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -310[Placage chrome] Chrome noir0.5

231.10 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1034[Placage au nickel] Placage nickel0.5

155.93 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10310[Placage au nickel] Placage nickel0.5

91.43 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10510[Placage au nickel] Placage nickel0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Acier Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Bride Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Hexagonal Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Type à vis Filet complet

Assistance technique