Référence fabricant: CSHBTHF-SUS-M5-8
Marque: TOMISHIN
Prix: 0.59 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSHBTHF-SUS-M5-8
Forme détaillée | Tête ronde | Vis nominale (M) | 5 | Longueur L (mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | NA | Forme du trou de montage | Six pans creux |
Pas(mm) | 0.8 | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Rondelle incluse |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Application | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux P=2 (SW), le numéro d'article est le suivant: CSHBTHF-SUS-M5-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSHBTHF-SUS-M5-8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles