Vis d'assemblage sans air (demi-vis)

Vis d'assemblage sans air (demi-vis)
  • Remise sur volume
· Detailed shape: Standard
· Mounting hole dimensions: Hex socket
· Basic shape: Standard (round)
· Material: Stainless steel
· Surface treatment: None
· Thread ridge type: Metric coarse
· Screw type: Partial thread screw
· Thread: M5, M6
· Length (mm): 30, 35
· Pitch (mm): 0.8, 1
· Application: Standard, clean environment compatible, screw
· Length (mm): 22, 24

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSHHAB-SUS-M5-30
CSHHAB-SUS-M6-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Longueur du filetage
(mm)

5.85 €

1 Disponible 6 jours 105300.822

6.16 €

1 Disponible 6 jours 10635124

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Six pans creux Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Application Standard / Pour environnements propres Type à vis À moitié fileté

Assistance technique