Vis à tête plate / six pans creux / acier, acier inoxydable / nickelé, nickelé noir / CSXSLH6R【1-100 pièces par conditionnement】

Vis à tête plate / six pans creux / acier, acier inoxydable / nickelé, nickelé noir / CSXSLH6R
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, nickel plating, black nickel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSXSLH6R-STN-M3-6
CSXSLH6R-STN-M3-8
CSXSLH6R-STN-M3-10
CSXSLH6R-STN-M4-8
CSXSLH6R-STN-M5-10
CSXSLH6R-STN-M5-12
CSXSLH6R-STN-M5-16
CSXSLH6R-STNB-M3-6
CSXSLH6R-STNB-M3-8
CSXSLH6R-STNB-M4-10
CSXSLH6R-SUS-M2-4
CSXSLH6R-SUS-M2-6
CSXSLH6R-SUS-M2.6-4
CSXSLH6R-SUS-M3-6
CSXSLH6R-SUS-M4-6
CSXSLH6R-SUS-M4-8
CSXSLH6R-SUS-M4-10
CSXSLH6R-SUS-M5-8
CSXSLH6R-SUS-M5-20
CSXSLH6R-SUS-M6-12
CSXSLH6R-SUS-M6-20
CSXSLH6R-SUS-M6-25
CSXSLH6R-SUS-M6-30
CSXSLH6R-SUS-M6-35
CSXSLH6R-SUS-M6-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Unité de vente

0.44 €

1 Disponible 6 jours 1036[Acier] Acier[Placage au nickel] Placage nickel0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.47 €

0.36 €

1 Disponible 9 jours 1038[Acier] Acier[Placage au nickel] Placage nickel0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

28.94 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10310[Acier] Acier[Placage au nickel] Placage nickel0.5Boîte / paquet

0.54 €

1 Disponible 6 jours 1048[Acier] Acier[Placage au nickel] Placage nickel0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.73 €

1 Disponible 6 jours 10510[Acier] Acier[Placage au nickel] Placage nickel0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

52.58 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10512[Acier] Acier[Placage au nickel] Placage nickel0.8Boîte / paquet

0.89 €

1 Disponible 6 jours 10516[Acier] Acier[Placage au nickel] Placage nickel0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

31.90 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1036[Acier] Acier[Placage au nickel] Nickel noir0.5Boîte / paquet

31.96 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1038[Acier] Acier[Placage au nickel] Nickel noir0.5Boîte / paquet

40.24 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10410[Acier] Acier[Placage au nickel] Nickel noir0.7Boîte / paquet

3.41 €

1 Disponible 6 jours 1024[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A0.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.36 €

1 Disponible 6 jours 1026[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A0.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.47 €

1 Disponible 6 jours 102.64[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.13 €

1 Disponible 6 jours 1036[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

1046[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.30 €

1 Disponible 6 jours 1048[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.03 €

1 Disponible 6 jours 10410[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

178.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1058[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.25 €

1 Disponible 6 jours 10520[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.92 €

1 Disponible 6 jours 10612[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.30 €

1 Disponible 6 jours 10620[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

209.86 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10625[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A1Boîte / paquet

4.68 €

1 Disponible 6 jours 10630[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.96 €

1 Disponible 6 jours 10635[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

5.24 €

1 Disponible 6 jours 10640[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête ultra basse Forme du trou de montage Douille hexalobée Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Application Standard

Assistance technique