Boulons à oreilles forgés à froid, diamètre Wit【1-80 pièces par conditionnement】

Boulons à oreilles forgés à froid, diamètre Wit
  • Remise sur volume
· Pitch (mm): 1.588
· Detailed shape: Butterfly
· Mounting hole dimensions: None
· Basic shape: Hand-tightening bolt
· Material: Iron
· Thread ridge type: Whitworth coarse
· Tip shape: Flat end
· Additional shapes: Standard
· Thread (inch): 3/8
· Application: Standard
· Length (mm): 20, 25, 32, 38, 45, 50
· Surface treatment: Trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, chromate plating, green chromate, black chromate, nickel plating, German, brown plating, tin cobalt
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HANWGHRK-ST3W-W3/8-20
HANWGHRK-ST3W-W3/8-25
HANWGHRK-ST3W-W3/8-45
HANWGHRK-STC-W3/8-32
HANWGHRK-STU-W3/8-20
HANWGHRK-STU-W3/8-38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)
(mm)
Traitement de surface Unité de vente

2.72 €

1 Disponible 6 jours 1020[Chrome trivalent] Trivalent blancQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.93 €

1 Disponible 6 jours 1025[Chrome trivalent] Trivalent blancQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

89.70 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1045[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

96.79 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -32[Placage chrome] Placage chroméBoîte / paquet

1.45 €

1 Disponible 6 jours -20[Placage chrome brillant] Placage chromé brillantQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.73 €

1 Disponible 6 jours -38[Placage chrome brillant] Placage chromé brillantQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Papillon Matériau Fer Forme du trou de montage N/A
Pas(mm) 1.588 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Whitworth, gros filet Forme de base Boulon de serrage à la main Vis nominale (pouce) 3/8
Application Standard

Assistance technique