Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 50 | [Non fourni] Textile | |
4.30 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 60 | [Non fourni] Textile | ||
5.23 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 80 | [Non fourni] Textile | ||
3.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 100 | [Non fourni] Textile | ||
6.85 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 110 | [Non fourni] Textile | ||
9.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 150 | [Non fourni] Textile | ||
10.98 € 5.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 300 | [Non fourni] Textile | |
35.23 € | 1 | 12 jours | 10 | 22 | 300 | [Non fourni] Textile | ||
21.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 24 | 160 | [Non fourni] Textile | ||
34.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 24 | 250 | [Non fourni] Textile | ||
40.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 24 | 300 | [Non fourni] Textile | ||
8.85 € | 1 | 6 jours | - | 16 | 60 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
10.80 € | 1 | 6 jours | - | 16 | 80 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
8.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 16 | 90 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | |
9.24 € | 1 | 6 jours | - | 16 | 100 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
11.11 € | 1 | 6 jours | - | 16 | 120 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
12.09 € | 1 | 6 jours | - | 16 | 130 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
13.85 € | 1 | 6 jours | - | 16 | 150 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
20.43 € | 1 | 6 jours | - | 16 | 160 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
15.76 € | 1 | 14 jours | - | 16 | 170 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
18.47 € | 1 | 6 jours | - | 16 | 200 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
26.63 € | 1 | 6 jours | - | 16 | 210 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
31.73 € | 1 | 6 jours | - | 16 | 250 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
27.67 € | 1 | 6 jours | - | 16 | 300 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
12.64 € | 1 | 6 jours | - | 20 | 70 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
16.60 € | 1 | 6 jours | - | 20 | 100 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
15.27 € | 1 | 6 jours | - | 20 | 110 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
20.81 € | 1 | 6 jours | - | 20 | 150 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
43.73 € | 1 | 6 jours | - | 20 | 230 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
51.40 € | 1 | 6 jours | - | 20 | 270 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
38.75 € | 1 | 6 jours | - | 20 | 280 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
41.53 € | 1 | 6 jours | - | 20 | 300 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
26.46 € | 1 | 6 jours | - | 22 | 150 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
24.68 € | 1 | 6 jours | - | 24 | 120 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
47.96 € | 1 | 6 jours | - | 24 | 170 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
56.27 € | 1 | 6 jours | - | 24 | 200 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
70.28 € | 1 | 6 jours | - | 24 | 250 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | ||
84.33 € | 1 | 6 jours | - | 24 | 300 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant |
Loading...
Matériau | Acier | Forme du trou de montage | N/A | Forme supplémentaire | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique, gros filet (gauche) | Forme de base | Filet complet | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles