Goujons filetés / filetage complet / filetage à droite / frein

Goujons filetés / filetage complet / filetage à droite / frein
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] None, bright chromate plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALNHMSC-ST-MS8-1000
ALNHMSC-ST-MS10-1000
ALNHMSC-ST-MS16-1000
ALNHMSC-ST-MS20-1000
ALNHMSC-ST-MS22-1000
ALNHMSC-ST-MS24-1000
ALNHMSC-ST-MS30-1000
ALNHMSC-ST-MS36-1000
ALNHMSC-STU-MS8-1000
ALNHMSC-STU-MS10-1000
ALNHMSC-STU-MS12-1000
ALNHMSC-STU-MS16-1000
ALNHMSC-STU-MS20-1000
ALNHMSC-STU-MS22-1000
ALNHMSC-SUS-MS8-1000
ALNHMSC-SUS-MS10-1000
ALNHMSC-SUS-MS12-1000
ALNHMSC-SUS-MS16-1000
ALNHMSC-SUS-MS20-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Matériau Traitement de surface

24.86 €

11.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

108[Acier] Acier[Non fourni] Textile

12.48 €

1 Disponible 6 jours 1010[Acier] Acier[Non fourni] Textile

38.73 €

1 6 jours 1016[Acier] Acier[Non fourni] Textile

38.78 €

1 6 jours 1020[Acier] Acier[Non fourni] Textile

44.34 €

1 6 jours 1022[Acier] Acier[Non fourni] Textile

83.43 €

1 6 jours 1024[Acier] Acier[Non fourni] Textile

87.62 €

1 6 jours 1030[Acier] Acier[Non fourni] Textile

147.53 €

1 6 jours 1036[Acier] Acier[Non fourni] Textile

36.17 €

1 Disponible 6 jours -8[Acier] Acier[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

23.51 €

1 6 jours -10[Acier] Acier[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

20.88 €

10.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

-12[Acier] Acier[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

39.87 €

1 6 jours -16[Acier] Acier[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

64.88 €

1 6 jours -20[Acier] Acier[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

119.35 €

1 6 jours -22[Acier] Acier[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

16.90 €

1 Disponible 6 jours 108[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A

11.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A

33.78 €

1 6 jours 1012[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A

54.06 €

1 Disponible 6 jours 1016[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A

87.86 €

1 6 jours 1020[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur L (mm)(mm) 1000 Forme du trou de montage N/A Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique fin Forme de base Filet complet Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard

Assistance technique