Vis tête cylindrique à empreinte cruciforme PVDF

Vis tête cylindrique à empreinte cruciforme PVDF
  • Remise sur volume
[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] PVDF
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Application] Standard, Resin
[Materials] PVDF
[Color] Semi-transparent
[Nominal Thread (M)] 3 4 5
[Length L (mm)] 5 6 8 10 12 15 16 20 25
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPPNH-PVDF-M4-10

Référence pièce
CSPPNH-PVDF-M4-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

2.77 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 4 Longueur L (mm) 10
Matériau PVDF Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Pas(mm) 0.7 Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Matériau plastique PVDF Couleur Semi-transparent

Vous vous trouvez sur la page de Vis tête cylindrique à empreinte cruciforme PVDF, le numéro d'article est le suivant: CSPPNH-PVDF-M4-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPPNH-PVDF-M4-10.

Assistance technique