Boulons à six pans creux PEEK Vis d'assemblage à tête basse【1-100 pièces par conditionnement】

Boulons à six pans creux PEEK Vis d'assemblage à tête basse
  • Remise sur volume
[Detailed shape] Low Head
[Mounting hole dimensions] Hex Socket
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] PEEK
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Application] Standard, Resin
[Materials] PEEK (Polyether ether ketone)
[Color] Ocher
[Color]
[Nominal Thread (M)] 3 4 5 6
[Length L (mm)] 6 8 10 16 25
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSHLWH-PEEK-M3-6
CSHLWH-PEEK-M3-8
CSHLWH-PEEK-M3-10
CSHLWH-PEEK-M3-16
CSHLWH-PEEK-M4-8
CSHLWH-PEEK-M4-16
CSHLWH-PEEK-M4-25
CSHLWH-PEEK-M5-6
CSHLWH-PEEK-M5-10
CSHLWH-PEEK-M6-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Unité de vente

1.01 €

1 Disponible 6 jours 10360.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

10380.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

79.63 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103100.5Boîte / paquet

1.84 €

1 Disponible 6 jours 103160.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.63 €

1 Disponible 6 jours 10480.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.33 €

1 Disponible 5 jours 104160.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.38 €

1 Disponible 6 jours 104250.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.74 €

1 Disponible 6 jours 10560.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.74 €

1 Disponible 6 jours 105100.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

5.76 €

1 Disponible 6 jours 106161Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Matériau Crête Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage Six pans creux Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Application Standard Matériau plastique PEEK (polyétheréthercétone)
Couleur Ocre

Assistance technique