Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FA-B1210MB-C |
FA-B1210MB-S |
FA-B1210MD-C |
FA-B1210MD-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Énergie absorbée max. (J) | Structure à orifice | Vitesse de collision maximale (m/s) | Vitesse de collision minimale (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.77 € | 1 | 93 jours | 10 | 2.94 | Orifice unique | 1 | 0.3 | 84 | 30 | ||
110.24 € | 1 | 93 jours | 10 | 2.94 | Orifice unique | 1 | 0.3 | 76 | 30 | ||
112.77 € | 1 | 93 jours | 10 | 4.9 | Multi-orifices | 3 | 0.7 | 84 | 4 | ||
110.24 € | 1 | 93 jours | 10 | 4.9 | Multi-orifices | 3 | 0.7 | 76 | 4 |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Course(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Non-utilisation sur base de cuivre | Coefficient de traînée maximal(N) | 1470 | Force de retour de la tige de piston (N)(N) | 9.8 ou moins |
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) | 60 | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min) | 98 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Configurer
Propriétés de base
Énergie absorbée max.(J)
Structure à orifice
Vitesse de collision maximale(m/s)
Vitesse de collision minimale(m/s)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente maximale(kgf)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles