• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBD, petits amortisseurs de chocs légers

Série FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBD, petits amortisseurs de chocs légers

Small size hydraulic type soft absorber. Adjustable type allows the user to choose the suitable choose the suitable effect for the collision speed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-B2540LB-C
FA-B2540LD-C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSStructure à orifice Vitesse de collision maximale
(m/s)
Vitesse de collision minimale
(m/s)
Masse équivalente maximale
(kgf)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

208.42 €

14 jours 10Orifice unique10.3500-5~70

208.42 €

14 jours 10Multi-orifices30.7200-5~70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type réglable Course(mm) 40
Énergie absorbée max.(J) 63.7 Environnement de fonctionnement Non-utilisation sur base de cuivre Longueur totale(mm) 200.5
Coefficient de traînée maximal(N) 3920 Force de retour de la tige de piston (N)(N) 71.4 ou moins Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) 60
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min) 637

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique