e-POWER WEDGE (e-POWER Wedge) type 5V

e-POWER WEDGE (e-POWER Wedge) type 5V
Energy saving effect V-belt with unique narrow shape.· With notch shape, has excellent flexibility and reduces power consumption.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EP5V-1000
EP5V-1060
EP5V-1120
EP5V-1180
EP5V-1250
EP5V-1320
EP5V-1400
EP5V-1500
EP5V-1600
EP5V-1700
EP5V-500
EP5V-530
EP5V-560
EP5V-600
EP5V-630
EP5V-670
EP5V-710
EP5V-750
EP5V-800
EP5V-850
EP5V-900
EP5V-950
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Circonférence effective
(mm)
Longueur de la courroie
(pouce)

119.47 €

1 8 jours 2540100

88.94 €

1 8 jours 2692106

92.91 €

1 8 jours 2845112

97.70 €

1 8 jours 2997118

104.72 €

1 8 jours 3175125

110.27 €

1 8 jours 3353132

116.59 €

1 8 jours 3556140

123.87 €

1 8 jours 3810150

133.89 €

1 8 jours 4064160

142.65 €

1 8 jours 4318170

60.41 €

1 8 jours 127050

66.82 €

1 8 jours 134653

66.82 €

1 8 jours 142256

70.28 €

1 8 jours 152460

75.41 €

1 8 jours 160063

82.80 €

1 8 jours 170267

85.26 €

1 8 jours 180371

89.29 €

1 8 jours 190575

96.61 €

1 8 jours 203280

102.83 €

1 8 jours 215985

106.57 €

1 8 jours 228690

109.12 €

1 8 jours 241395

Loading...

  1. 1

Informations de base

En forme de la courroie 5V Nombre de colonnes 1 rangée Propriétés Résistant à la pliure
Fonction supplémentaire N/A Épaisseur(mm) 13.5

Assistance technique