Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D105 |
D110 |
D120 |
D125 |
D130 |
D135 |
D140 |
D145 |
D150 |
D155 |
D160 |
D165 |
D170 |
D180 |
D190 |
D200 |
D210 |
D220 |
D230 |
D240 |
D250 |
D260 |
D270 |
D280 |
D300 |
D310 |
D330 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Circonférence effective (mm) | Longueur de la courroie (pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|
77.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2667 | 105 | |
80.22 € | 10 | 8 jours | 2794 | 110 | ||
85.11 € | 10 | 8 jours | 3048 | 120 | ||
103.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3175 | 125 | |
91.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3302 | 130 | |
94.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3429 | 135 | |
97.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3556 | 140 | |
101.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3683 | 145 | |
103.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3810 | 150 | |
106.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3937 | 155 | |
110.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4064 | 160 | |
113.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4191 | 165 | |
115.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4318 | 170 | |
122.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4572 | 180 | |
127.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4826 | 190 | |
133.94 € | 10 | 8 jours | 5080 | 200 | ||
97.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5334 | 210 | |
101.90 € | 10 | 8 jours | 5588 | 220 | ||
107.19 € | 1 | 8 jours | 5842 | 230 | ||
112.42 € | 1 | 8 jours | 6096 | 240 | ||
118.38 € | 10 | 8 jours | 6350 | 250 | ||
123.71 € | 1 | 8 jours | 6604 | 260 | ||
129.68 € | 10 | 8 jours | 6858 | 270 | ||
134.95 € | 1 | 13 jours | 7112 | 280 | ||
145.48 € | 10 | 8 jours | 7620 | 300 | ||
150.72 € | 10 | 8 jours | 7874 | 310 | ||
160.46 € | 10 | 8 jours | 8382 | 330 |
Loading...
En forme de la courroie | D | Nombre de colonnes | 1 rangée | Propriétés | Résistant à la pliure / Résistant à la chaleur / Résistant à l'huile / Prévention de l'électricité statique |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | N/A | Épaisseur(mm) | 19 |
Configurer
Propriétés de base
Circonférence effective(mm)
Longueur de la courroie(pouce)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles