Courroie en V cunéiforme MaxStar type 5V

Courroie en V cunéiforme MaxStar type 5V
  • Remise sur volume
Unique V-belt with narrow shape and high transmission capability. Provides energy saving, compact design. Excellent heat resistance and static electricity prevention.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5V-1000
5V-1060
5V-1120
5V-1500
5V-530
5V-560
5V-600
5V-630
5V-670
5V-710
5V-750
5V-950
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Circonférence effective
(mm)
Longueur de la courroie
(pouce)

73.89 €

1 Disponible 6 jours 2540100

78.59 €

1 Disponible 6 jours 2692106

82.12 €

1 Disponible 6 jours 2845112

109.15 €

1 6 jours 3810150

41.46 €

1 Disponible 6 jours 134653

41.46 €

1 Disponible 6 jours 142256

43.65 €

1 Disponible 6 jours 152460

46.76 €

1 Disponible 6 jours 160063

51.40 €

1 Disponible 6 jours 170267

52.72 €

1 Disponible 6 jours 180371

55.28 €

1 Disponible 6 jours 190575

67.40 €

1 Disponible 6 jours 241395

Loading...

  1. 1

Informations de base

En forme de la courroie 5V Nombre de colonnes 1 rangée Propriétés Résistant à la chaleur / Prévention de l'électricité statique
Fonction supplémentaire N/A Épaisseur(mm) 13.5

Assistance technique