Courroie en V cunéiforme multiple MaxStar type 3V

Courroie en V cunéiforme multiple MaxStar type 3V
  • Remise sur volume
Unique V-belt with narrow shape and high transmission capability. Provides energy saving, compact design. Excellent heat resistance and static electricity prevention.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2R3V1060
2R3V1180
2R3V1320
2R3V475
2R3V530
2R3V600
2R3V670
2R3V750
2R3V850
2R3V950
3R3V1000
3R3V1120
3R3V1250
3R3V1400
3R3V450
3R3V500
3R3V560
3R3V630
3R3V710
3R3V800
3R3V900
4R3V1060
4R3V1180
4R3V1320
4R3V475
4R3V530
4R3V600
4R3V670
4R3V750
4R3V850
4R3V950
5R3V1060
5R3V1250
5R3V1400
5R3V450
5R3V475
5R3V530
5R3V600
5R3V670
5R3V750
5R3V850
5R3V950
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Circonférence effective
(mm)
Longueur de la courroie
(pouce)
Nombre de nervures

93.88 €

1 10 jours 26921062

104.25 €

1 10 jours 29971182

115.94 €

1 10 jours 33531322

46.65 €

1 10 jours 120747.52

48.94 €

1 10 jours 1346532

52.72 €

1 6 jours 1524602

58.03 €

1 8 jours 1702672

62.65 €

1 8 jours 1905752

74.51 €

1 8 jours 2159852

80.08 €

1 Disponible 10 jours 2413952

123.53 €

1 Disponible 10 jours 25401003

141.13 €

1 10 jours 28451123

111.11 €

1 8 jours 31751253

127.58 €

1 10 jours 35561403

66.53 €

1 10 jours 1143453

69.47 €

1 8 jours 1270503

72.35 €

1 8 jours 1422563

84.70 €

1 10 jours 1600633

86.90 €

1 8 jours 1803713

96.65 €

1 8 jours 2032803

110.57 €

1 10 jours 2286903

130.53 €

1 10 jours 26921064

145.05 €

1 10 jours 29971184

161.58 €

1 10 jours 33531324

92.45 €

1 8 jours 120747.54

96.65 €

1 10 jours 1346534

105.01 €

1 8 jours 1524604

115.36 €

1 8 jours 1702674

124.45 €

1 8 jours 1905754

103.35 €

1 10 jours 2159854

111.11 €

1 10 jours 2413954

163.47 €

1 10 jours 26921065

184.87 €

1 10 jours 31751255

212.93 €

1 10 jours 35561405

110.57 €

1 10 jours 1143455

115.36 €

1 10 jours 120747.55

120.07 €

1 10 jours 1346535

130.67 €

1 10 jours 1524605

143.90 €

1 10 jours 1702675

109.12 €

1 10 jours 1905755

128.52 €

1 10 jours 2159855

139.24 €

1 10 jours 2413955

Loading...

  1. 1

Informations de base

En forme de la courroie 3V Nombre de colonnes 1 rangée Propriétés Résistant à la chaleur / Prévention de l'électricité statique
Fonction supplémentaire N/A Épaisseur(mm) 8

Assistance technique