Courroie en V rouge type C

Courroie en V rouge type C
  • Remise sur volume
[Features]
· The most popular belt as a means of power transmission.
· Economical, readily available, and easy to replace.
· Belt with good dimensional stability, "set-free" effective for multi runners.
· Red V-belt is a high load transmission belt, with excellent heat, oil resistance, and flexibility with anti-static properties.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RC45
RC48
RC51
RC54
RC57
RC60
RC63
RC66
RC69
RC70
RC71
RC75
RC78
RC82
RC85
RC88
RC91
RC96
RC99
RC102
RC105
RC108
RC111
RC114
RC117
RC120
RC126
RC132
RC135
RC136
RC138
RC140
RC142
RC148
RC160
RC190
RC220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Circonférence effective
(mm)
Longueur de la courroie
(pouce)

46.08 €

1 8 jours 114345

49.58 €

1 8 jours 121948

53.56 €

1 8 jours 129551

53.56 €

1 8 jours 137254

57.41 €

1 8 jours 144857

50.11 €

1 Disponible 8 jours 152460

53.64 €

1 Disponible 8 jours 160063

56.57 €

1 8 jours 167666

56.57 €

1 8 jours 175369

56.57 €

1 8 jours 177870

59.84 €

1 Disponible 8 jours 180371

59.84 €

1 8 jours 190575

63.09 €

1 8 jours 198178

66.53 €

1 Disponible 8 jours 208382

66.53 €

1 Disponible 8 jours 215985

69.61 €

1 Disponible 8 jours 223588

72.88 €

1 8 jours 231191

75.01 €

1 8 jours 243896

75.01 €

1 8 jours 251599

78.66 €

1 8 jours 2591102

78.66 €

1 8 jours 2667105

81.47 €

1 Disponible 8 jours 2743108

96.00 €

1 8 jours 2819111

96.00 €

10 8 jours 2896114

99.72 €

1 8 jours 2972117

86.74 €

1 8 jours 3048120

107.02 €

1 8 jours 3200126

96.51 €

1 8 jours 3353132

96.51 €

1 8 jours 3429135

113.60 €

1 14 jours 3454136

99.07 €

1 8 jours 3505138

99.07 €

1 8 jours 3556140

103.03 €

1 8 jours 3607142

106.12 €

1 8 jours 3759148

114.71 €

1 8 jours 4064160

140.51 €

10 8 jours 4826190

118.38 €

1 8 jours 5588220

Loading...

  1. 1

Informations de base

En forme de la courroie C Nombre de colonnes 1 rangée Fonction supplémentaire N/A
Épaisseur(mm) 14

Assistance technique