• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Courroie en V à étiquette orange type LA

Courroie en V à étiquette orange type LA
  • Remise sur volume

Particularly well suited to agricultural machinery use. Thin belt designed to withstand harsh operating conditions, such as large shocks compared to general industrial belts, small pulley diameters, reverse bending, and high temperature use. Excellent heat resistance, flexibility, and crack resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LA26
LA152
LA155
LA156
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Circonférence effective
(mm)
Épaisseur
(mm)
Longueur de la courroie
(pouce)

11.90 €

Disponible 4 jours 660826

37.37 €

33 jours 38619152

37.37 €

33 jours 39379155

39.10 €

33 jours 39629156

Loading...

  1. 1

Informations de base

En forme de la courroie LA / LB / LC Nombre de colonnes 1 rangée Fonction supplémentaire N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique