Courroie en V à étiquette orange type LC

Courroie en V à étiquette orange type LC

Particularly well suited to agricultural machinery use. Thin belt designed to withstand harsh operating conditions, such as large shocks compared to general industrial belts, small pulley diameters, reverse bending, and high temperature use. Excellent heat resistance, flexibility, and crack resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LC122
LC125
LC128
LC131
LC134
LC137
LC138
LC141
LC145
LC148
LC152
LC155
LC158
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Circonférence effective
(mm)
Longueur de la courroie
(pouce)

57.72 €

8 jours 3099122

57.72 €

8 jours 3175125

59.38 €

8 jours 3251128

70.07 €

8 jours 3327131

70.07 €

8 jours 3404134

72.09 €

8 jours 3480137

72.09 €

8 jours 3505138

74.79 €

8 jours 3581141

74.79 €

8 jours 3683145

77.43 €

8 jours 3759148

80.13 €

34 jours 3861152

80.13 €

34 jours 3937155

83.41 €

34 jours 4013158

Loading...

  1. 1

Informations de base

En forme de la courroie LA / LB / LC Nombre de colonnes 1 rangée Fonction supplémentaire NA
Épaisseur(mm) 14

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique