Écrous en U à embase【1-3,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FUNUT-5
FUNUT-5-3W
FUNUT-5-C
FUNUT-5-U
FUNUT-6
FUNUT-6-3B
FUNUT-6-3W
FUNUT-6-C
FUNUT-6-U
FUNUT-8-3B
FUNUT-8-3W
FUNUT-8-C
FUNUT-8-S45C
FUNUT-8-S45C-C
FUNUT-8-U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Matériau Unité de vente Traitement de surface (détails) Pas
(mm)

523.26 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105[Acier] AcierBoîte / paquetNA0.8

1.64 €

0.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

105[Acier] AcierQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.8

1.24 €

0.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

-5[Acier] AcierQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage chrome] Placage chromé0.8

0.44 €

1 Disponible 6 jours -5[Acier] AcierQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Placage chromé brillant0.8

0.42 €

1 Disponible 6 jours 106[Acier] AcierQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)NA1

2.00 €

1 Disponible 6 jours 106[Acier] AcierQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent noir1

0.71 €

1 Disponible 6 jours 106[Acier] AcierQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent blanc1

1.59 €

0.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

-6[Acier] AcierQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage chrome] Placage chromé1

0.42 €

1 Disponible 6 jours -6[Acier] AcierQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Placage chromé brillant1

0.93 €

1 Disponible 6 jours 108[Acier] AcierQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent noir1.25

0.99 €

1 Disponible 6 jours 108[Acier] AcierQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent blanc1.25

1.82 €

0.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

-8[Acier] AcierQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage chrome] Placage chromé1.25

1,092.54 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 108[Acier] EN 1.1191 équiv.Boîte / paquetNA1.25

718.56 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -8[Acier] EN 1.1191 équiv.Boîte / paquet[Placage chrome] Placage chromé1.25

0.79 €

1 Disponible 6 jours -8[Acier] AcierQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Placage chromé brillant1.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage Métrique, gros filet Applications, fonctions Anti-desserrage Détails sur le verrouillage Écrou en U

Assistance technique