• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Power Ace à économies d'énergie (3V)

Power Ace à économies d'énergie (3V)

V-belt allows for reduction of power of factory equipment. Narrow width V-belt type can save energy.

[Features]
· Reduce torque loss and improve transmission efficiency.
· Allows energy conservation & CO2 reduction. No need to change the pulleys, and can be used simply by changing the belt. Reduction in belt bending rigidity and suppression of self-heating achieved, for stable lifetime performance exceeding power ace.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3V1000
E3V1060
E3V1120
E3V1180
E3V1250
E3V1320
E3V1400
E3V250
E3V280
E3V300
E3V315
E3V335
E3V355
E3V375
E3V400
E3V425
E3V450
E3V475
E3V500
E3V530
E3V560
E3V600
E3V630
E3V670
E3V710
E3V750
E3V800
E3V850
E3V900
E3V950
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Circonférence effective
(mm)

34.72 €

9 jours 2540

39.91 €

9 jours 2692

39.91 €

9 jours 2845

42.80 €

9 jours 2997

45.11 €

9 jours 3175

48.65 €

9 jours 3353

50.32 €

9 jours 3556

15.22 €

9 jours 635

16.52 €

9 jours 711

16.95 €

9 jours 762

16.95 €

9 jours 800

16.95 €

9 jours 851

17.89 €

9 jours 902

18.68 €

9 jours 953

18.68 €

9 jours 1016

19.19 €

9 jours 1080

19.19 €

9 jours 1143

19.99 €

9 jours 1207

19.99 €

9 jours 1270

20.78 €

9 jours 1346

20.78 €

9 jours 1422

22.88 €

9 jours 1524

24.46 €

9 jours 1600

25.18 €

9 jours 1702

25.18 €

9 jours 1803

26.77 €

9 jours 1905

27.41 €

9 jours 2032

31.83 €

9 jours 2159

31.83 €

9 jours 2286

34.00 €

9 jours 2413

Loading...

  1. 1

Informations de base

En forme de la courroie 3V Nombre de colonnes 1 rangée Propriétés Transmission haute puissance
Fonction supplémentaire À encoche

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique