Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Courroie en V rouge (type M)

Courroie en V rouge (type M)

Uses synthetic rubber for excellent heat and oil resistance. With antistatic performance.

[Features]
· Low cost per horsepower transmission
· Widely available.
· Easy handling.
· Approximately 60% power-up compared to standard, employing powerful, low elongation polyester cord and special synthetic rubber formulation.
· Electrical resistance (anti-static performance) is 0.05 to 0.2 MΩ (within the V-belt 216 mm), and US RMA standard approved (rated 6 MΩ or less).
· Excellent heat, oil and chemical resistance, with flame retardancy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RM20
RM21
RM22
RM23
RM24
RM25
RM26
RM27
RM28
RM29
RM30
RM31
RM32
RM33
RM34
RM35
RM36
RM37
RM38
RM39
RM40
RM41
RM42
RM43
RM45
RM46
RM47
RM48
RM49
RM50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Circonférence effective
(mm)

10.78 €

5 jours 508

10.78 €

5 jours 533

10.78 €

5 jours 559

10.78 €

9 jours 584

10.78 €

5 jours 610

10.78 €

5 jours 635

10.78 €

5 jours 660

10.78 €

5 jours 686

10.78 €

5 jours 711

10.78 €

5 jours 737

10.78 €

5 jours 762

11.51 €

8 jours 787

11.51 €

5 jours 813

11.51 €

5 jours 838

11.51 €

5 jours 864

11.51 €

5 jours 889

11.85 €

8 jours 914

11.85 €

8 jours 940

11.85 €

8 jours 965

11.85 €

5 jours 991

11.85 €

5 jours 1016

12.24 €

5 jours 1041

12.24 €

14 jours 1067

12.24 €

14 jours 1092

12.24 €

14 jours 1143

12.41 €

14 jours 1168

12.41 €

14 jours 1194

12.41 €

14 jours 1219

12.41 €

14 jours 1245

12.41 €

14 jours 1270

Loading...

  1. 1

Informations de base

En forme de la courroie M Nombre de colonnes 1 rangée Propriétés Transmission haute puissance / Résistant à la chaleur / Résistant à l'huile / Prévention de l'électricité statique
Épaisseur(mm) 5.5 Largeur(mm) 10.0

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique