Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 16/5/2021 à 1:00 (CEST) 17/5/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rouge à économies d'énergie (type B)

Rouge à économies d'énergie (type B)

V-belt allows for reduction of power of factory equipment. Pulley replacement is not required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ERB34
ERB35
ERB36
ERB37
ERB38
ERB39
ERB40
ERB41
ERB42
ERB43
ERB44
ERB45
ERB46
ERB47
ERB48
ERB49
ERB50
ERB51
ERB52
ERB53
ERB54
ERB55
ERB56
ERB57
ERB58
ERB59
ERB83
ERB84
ERB85
ERB86
ERB87
ERB88
ERB89
ERB90
ERB91
ERB92
ERB93
ERB94
ERB95
ERB96
ERB97
ERB98
ERB99
ERB100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Circonférence effective
(mm)

26.58 €

8 jours 864

26.99 €

7 jours 889

28.64 €

7 jours 914

28.64 €

7 jours 940

28.64 €

7 jours 965

28.64 €

8 jours 991

28.64 €

8 jours 1016

30.58 €

7 jours 1041

30.58 €

8 jours 1067

30.58 €

8 jours 1092

30.58 €

8 jours 1118

30.58 €

7 jours 1143

31.27 €

5 jours 1168

31.27 €

7 jours 1194

31.27 €

5 jours 1219

31.27 €

8 jours 1245

31.27 €

8 jours 1270

32.51 €

8 jours 1295

32.51 €

8 jours 1321

32.51 €

7 jours 1346

32.51 €

7 jours 1372

32.51 €

7 jours 1397

34.89 €

7 jours 1422

34.89 €

7 jours 1448

34.89 €

7 jours 1473

34.89 €

7 jours 1499

47.41 €

7 jours 2108

47.41 €

8 jours 2134

47.41 €

8 jours 2159

49.85 €

8 jours 2184

49.85 €

7 jours 2210

49.85 €

8 jours 2235

49.85 €

7 jours 2261

49.85 €

7 jours 2286

51.99 €

7 jours 2311

51.99 €

7 jours 2337

51.99 €

8 jours 2362

51.99 €

7 jours 2388

51.99 €

8 jours 2413

54.62 €

8 jours 2438

54.62 €

8 jours 2464

54.62 €

7 jours 2489

54.62 €

7 jours 2515

54.62 €

8 jours 2540

Loading...

  1. 1

Informations de base

En forme de la courroie B Nombre de colonnes 1 rangée Propriétés Standard
Fonction supplémentaire À encoche Épaisseur(mm) 10.3 Largeur(mm) 16.7

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique