• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Vancoran VC type 6

Vancoran VC type 6
  • Remise sur volume

Polyurethane is used, allowing for clean transmission. Transmission loss, and power consumption reduced.

[Features]
· Flexibility / high coefficient of friction enables space saving design.
· Allows clean transmission with no rubber drop.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VC-6X250
VC-6X260
VC-6X280
VC-6X290
VC-6X300
VC-6X330
VC-6X340
VC-6X345
VC-6X350
VC-6X360
VC-6X390
VC-6X400
VC-6X410
VC-6X420
VC-6X480
VC-6X490
VC-6X520
VC-6X540
VC-6X550
VC-6X561
VC-6X587
VC-6X613
VC-6X713
VC-6X750
VC-6X764
VC-6X800
VC-6X850
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Circonférence effective
(mm)

5.21 €

4 jours 250

5.21 €

Disponible Jour même

Stock

260

5.29 €

Disponible Jour même

Stock

280

5.36 €

Disponible Jour même

Stock

290

5.36 €

4 jours 300

5.69 €

Disponible Jour même

Stock

330

5.69 €

Disponible Jour même

Stock

340

5.33 €

8 jours 345

5.69 €

Disponible Jour même

Stock

350

5.69 €

4 jours 360

5.80 €

8 jours 390

6.16 €

Disponible Jour même

Stock

400

5.96 €

8 jours 410

5.96 €

8 jours 420

6.64 €

4 jours 480

6.28 €

8 jours 490

7.20 €

4 jours 520

6.93 €

8 jours 540

7.08 €

8 jours 550

7.08 €

8 jours 561

7.24 €

8 jours 587

7.68 €

4 jours 613

8.52 €

8 jours 713

8.84 €

8 jours 750

8.84 €

8 jours 764

9.39 €

11 jours 800

9.71 €

8 jours 850

Loading...

  1. 1

Informations de base

En forme de la courroie VC Nombre de colonnes 1 rangée Propriétés Résistant à l'abrasion
Fonction supplémentaire Forme de pignon

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique