• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rouge à économies d'énergie (type C)

Rouge à économies d'énergie (type C)
V-belt allows for reduction of power of factory equipment. Pulley replacement is not required.

[Features]
· Reduce torque loss and improved transmission efficiency.
· Energy saving up to about 6% is possible, and contributes to reducing CO2.
· Can be used with a standard V pulley, and used simply by changing the belt.
· Reduction in belt bending rigidity and suppression of self-heating achieved, for greater durability than standard, and stable lifetime performance exceeding red.
· Number of belts can be reduced by up to 30%, making the transmission compact.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ERC65
ERC66
ERC67
ERC68
ERC69
ERC70
ERC71
ERC72
ERC73
ERC74
ERC75
ERC76
ERC77
ERC78
ERC79
ERC80
ERC81
ERC82
ERC83
ERC84
ERC85
ERC86
ERC87
ERC88
ERC89
ERC90
ERC91
ERC92
ERC93
ERC94
ERC95
ERC96
ERC97
ERC98
ERC99
ERC100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Circonférence effective
(mm)

81.93 €

1 12 jours 1651

86.74 €

1 12 jours 1676

86.74 €

1 12 jours 1702

86.74 €

1 12 jours 1727

86.74 €

1 12 jours 1753

86.74 €

1 12 jours 1778

91.75 €

1 12 jours 1803

91.75 €

1 12 jours 1829

91.75 €

1 12 jours 1854

91.75 €

1 12 jours 1880

91.75 €

1 12 jours 1905

96.78 €

1 12 jours 1930

96.78 €

1 12 jours 1956

96.78 €

1 12 jours 1981

96.78 €

1 12 jours 2007

96.78 €

1 12 jours 2032

101.59 €

1 12 jours 2057

101.59 €

1 12 jours 2083

101.59 €

1 12 jours 2108

101.59 €

1 12 jours 2134

101.59 €

1 12 jours 2159

106.68 €

1 12 jours 2184

106.68 €

1 12 jours 2210

106.68 €

1 12 jours 2235

106.68 €

1 12 jours 2261

106.68 €

1 12 jours 2286

111.56 €

1 12 jours 2311

111.56 €

1 12 jours 2337

111.56 €

1 12 jours 2362

111.56 €

1 12 jours 2388

111.56 €

1 12 jours 2413

115.64 €

1 12 jours 2438

115.64 €

1 12 jours 2464

115.64 €

1 12 jours 2489

115.64 €

1 12 jours 2515

115.64 €

1 11 jours 2540

Loading...

  1. 1

Informations de base

En forme de la courroie C Nombre de colonnes 1 rangée Propriétés Standard
Fonction supplémentaire À encoche Épaisseur(mm) 13.5 Largeur(mm) 22.2

Assistance technique