Courroie en V rouge (type A)

Courroie en V rouge (type A)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Uses synthetic rubber for excellent heat and oil resistance. With antistatic performance.

[Features]
· Low cost per horsepower transmission
· Commercially available.
· Easy handling.
· Powerful, low elongation polyester cord employed, with special synthetic rubber formulation, giving power increase of about 60% compared to standard.
· Electrical resistance (anti-static performance) is 0.05 to 0.2 MΩ (within the V-belt 216 mm), and US RMA standard approved (rated 6 MΩ or less) flame retardant, with excellent heat, oil, and chemical-resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RA20
RA21
RA22
RA23
RA24
RA25
RA26
RA27
RA28
RA29
RA30
RA31
RA32
RA33
RA34
RA35
RA36
RA37
RA38
RA39
RA40
RA41
RA42
RA43
RA44
RA45
RA46
RA47
RA48
RA49
RA50
RA51
RA52
RA53
RA54
RA55
RA56
RA57
RA58
RA59
RA60
RA61
RA62
RA63
RA64
RA65
RA66
RA67
RA68
RA69
RA70
RA71
RA72
RA73
RA74
RA75
RA76
RA77
RA78
RA79
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Circonférence effective
(mm)

13.99 €

10 13 jours 508

13.99 €

1 6 jours 533

13.99 €

1 6 jours 559

13.99 €

1 6 jours 584

13.08 €

6.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

610

13.08 €

6.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

635

14.07 €

1 6 jours 660

14.07 €

1 6 jours 686

14.07 €

1 6 jours 711

14.07 €

1 6 jours 737

13.15 €

7.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

762

14.66 €

1 6 jours 787

13.59 €

6.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

813

14.66 €

1 6 jours 838

13.59 €

9.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

864

14.66 €

1 6 jours 889

13.91 €

6.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

914

13.91 €

6.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

940

13.91 €

6.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

965

15.06 €

1 6 jours 991

15.06 €

1 6 jours 1016

15.52 €

1 6 jours 1041

15.52 €

1 6 jours 1067

15.52 €

1 6 jours 1092

15.52 €

1 6 jours 1118

15.52 €

1 6 jours 1143

15.90 €

1 6 jours 1168

14.61 €

7.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

1194

14.61 €

6.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

1219

14.61 €

7.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

1245

14.61 €

7.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

1270

16.95 €

1 6 jours 1295

15.07 €

8.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

1321

15.56 €

7.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

1346

15.07 €

7.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

1372

15.07 €

7.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

1397

17.43 €

1 6 jours 1422

17.43 €

1 6 jours 1448

17.43 €

1 6 jours 1473

17.43 €

1 6 jours 1499

17.43 €

1 6 jours 1524

18.63 €

1 6 jours 1549

18.63 €

1 6 jours 1575

18.63 €

1 6 jours 1600

18.63 €

1 12 jours 1626

18.63 €

1 6 jours 1651

19.95 €

1 6 jours 1676

19.95 €

1 6 jours 1702

19.95 €

1 6 jours 1727

19.95 €

1 6 jours 1753

19.95 €

1 6 jours 1778

20.95 €

1 6 jours 1803

20.95 €

1 6 jours 1829

20.95 €

1 6 jours 1854

20.95 €

1 6 jours 1880

20.95 €

1 6 jours 1905

22.66 €

1 6 jours 1930

22.66 €

1 6 jours 1956

22.66 €

1 6 jours 1981

22.66 €

1 6 jours 2007

Loading...

Informations de base

En forme de la courroie A Nombre de colonnes 1 rangée Propriétés Transmission haute puissance / Résistant à la chaleur / Résistant à l'huile / Prévention de l'électricité statique
Épaisseur(mm) 8 Largeur(mm) 12.7

Assistance technique