Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LCW-12-30-[L,R] |
LCW-12-30-[L,R]-[A,M,MS,S] |
LCW-12-50-[L,R] |
LCW-12-50-[L,R]-[A,M,MS,S] |
LCW-12-75-[L,R] |
LCW-12-75-[L,R]-[A,M,MS,S] |
LCW-16-30-[L,R] |
LCW-16-30-[L,R]-[A,M,MS,S] |
LCW-16-50-[L,R] |
LCW-16-50-[L,R]-[A,M,MS,S] |
LCW-16-75-[L,R] |
LCW-16-75-[L,R]-[A,M,MS,S] |
LCW-20-30-[L,R] |
LCW-20-30-[L,R]-[A,M,MS,S] |
LCW-20-50-[L,R] |
LCW-20-50-[L,R]-[A,M,MS,S] |
LCW-20-75-[L,R] |
LCW-20-75-[L,R]-[A,M,MS,S] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Driving Load Tolerance (Vertical) (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Direction of Piping | Stopper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 19 jours | 30 | 1.4 | 76 | 12 | 33 | 28 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
- | 1 | 19 jours | 30 | 1.4 | 76 | 12 | 33 | 28 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper | ||
- | 1 | 61 jours | 50 | 1.6 | 110 | 12 | 33 | 28 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
- | 1 | 61 jours | 50 | 1.6 | 110 | 12 | 33 | 28 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper | ||
- | 1 | 61 jours | 75 | 1.6 | 135 | 12 | 33 | 28 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
- | 1 | 61 jours | 75 | 1.6 | 135 | 12 | 33 | 28 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper | ||
- | 1 | 61 jours | 30 | 2.9 | 89 | 16 | 39 | 34 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
- | 1 | 61 jours | 30 | 2.9 | 89 | 16 | 39 | 34 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper | ||
- | 1 | 19 jours | 50 | 2.9 | 109 | 16 | 39 | 34 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
- | 1 | 19 jours | 50 | 2.9 | 109 | 16 | 39 | 34 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper | ||
- | 1 | 19 jours | 75 | 2.9 | 154 | 16 | 39 | 34 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
- | 1 | 19 jours | 75 | 2.9 | 154 | 16 | 39 | 34 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper | ||
- | 1 | 19 jours | 30 | 4.9 | 100 | 20 | 47.5 | 41.5 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
- | 1 | 19 jours | 30 | 4.9 | 100 | 20 | 47.5 | 41.5 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper | ||
- | 1 | 19 jours | 50 | 4.9 | 120 | 20 | 47.5 | 41.5 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
- | 1 | 19 jours | 50 | 4.9 | 120 | 20 | 47.5 | 41.5 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper | ||
- | 1 | 19 jours | 75 | 4.9 | 170 | 20 | 47.5 | 41.5 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
- | 1 | 19 jours | 75 | 4.9 | 170 | 20 | 47.5 | 41.5 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper |
Loading...
Type | Cylindre coulissant linéaire | Matériau de la table | Aluminum Alloy | Driving Load Tolerance Classification (Vertical)(kg) | 1~4.9 |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | General Purpose | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé | Guide | Linear Guide |
Vitesse de fonctionnement(mm/s) | 50::500 | Pression de service max.(MPa) | 0.7 | Min. Pression de fonctionnement(MPa) | 0.15 |
Configurer
Propriétés de base
Course(mm)
Driving Load Tolerance (Vertical)(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Direction of Piping
Stopper
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles