• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Courroie en V standard (type K)

Courroie en V standard (type K)

The most versatile V-belt.

[Features]
· Low cost per horsepower transmission
· Widely available.
· Easy handling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K20
K21
K22
K25
K31
K32
K34
K36
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Circonférence effective
(mm)

5.02 €

4 jours 508

5.02 €

5 jours 533.4

6.01 €

4 jours 558.8

5.02 €

4 jours 635

5.21 €

5 jours 787.4

5.21 €

4 jours 812.8

5.21 €

5 jours 863.6

5.38 €

4 jours 914.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

En forme de la courroie K Nombre de colonnes 1 rangée Propriétés Standard
Épaisseur(mm) 6 Largeur(mm) 8

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique