• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Flexible résistant à la chaleur, série CP, CP HiTex 481

Flexible résistant à la chaleur, série CP, CP HiTex 481

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Flexible résistant à la chaleur, série CP, CP HiTex 481
  • Flexible résistant à la chaleur, série CP, CP HiTex 481

Suction exhaust heat-resistant flexible duct rated for an exhaust gas temperature of 600°C. Drag of the outer circumference spiral steel guard structure can also be easily set up because of resistant and excellent flexibility. We also respond to requests for quotation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
481-75-0000-L6
481-80-0000-L6
481-90-0000-L6
481-100-0000-L6
481-110-0000-L6
481-120-0000-L6
481-125-0000-L6
481-140-0000-L6
481-150-0000-L6
481-160-0000-L6
481-170-0000-L6
481-200-0000-L6
481-225-0000-L6
481-250-0000-L6
481-300-0000-L6
481-350-0000-L6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)

2,642.33 €

43 jours 10758980

2,759.79 €

43 jours 10809485

2,908.99 €

43 jours 109010494

3,037.04 €

43 jours 10100114103

3,154.50 €

43 jours 10110124112

3,346.03 €

43 jours 10120134121

3,451.85 €

43 jours 10125139125

3,688.89 €

43 jours 10140154139

3,913.23 €

43 jours 10150164148

4,030.69 €

43 jours 10160174157

4,222.22 €

43 jours 10170184166

5,233.87 €

43 jours 10200214193

6,201.06 €

43 jours 10225239215

6,385.18 €

43 jours 10250264238

7,716.40 €

43 jours 10300314283

8,421.17 €

43 jours 10350364328

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fibre de verre + Acier inoxydable Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à la chaleur / Autre
Couleur Gris argenté Fluide applicable Air Longueur standard(m) 6
Détails des autres fonctionnalités Prévention de la torsion, solidité, ininflammabilité, souplesse, résistance à l'air chaud, caractéristiques de contraction Collier de flexible Deux pièces comprises Température de fonctionnement continu(°C) -60~600

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique