• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

[Utilisation de pression d'huile] (T) garniture SGY

[Utilisation de pression d'huile] (T) garniture SGY

Dedicated packing for use with pistons which is compatible with SKY packing and grooves. Usable at temperatures of -45 to 100°C, which effectively eliminates the need for gasket replacement even in cold places in Japan and abroad.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSGY-40A
TSGY-50A
TSGY-55A
TSGY-60A
TSGY-65
TSGY-70
TSGY-70A
TSGY-80
TSGY-100
TSGY-115
TSGY-120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre extérieur D
(φ)
D.I. d
(φ)
Largeur H
(mm)
Application, bague anti-extrusion combinée

7.54 €

8 jours 40306.3TCS-40X30

7.87 €

8 jours 50406.3TCS-50X40

9.79 €

8 jours 55456.3TCS-55X45

11.71 €

8 jours 60506.3TCS-60X50

12.69 €

8 jours 65556.3TCS-65X55

14.41 €

8 jours 70606.3TCS-70X60

15.81 €

8 jours 70577.7TCS-70X57

16.49 €

8 jours 80716.3TCS-80X71

20.42 €

8 jours 100859.2TCS-100X85

23.63 €

8 jours 1151009.2TCS-115X100

23.69 €

8 jours 1201068.7TCS-120X106

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Mouvement alternatif Types de joint Joint de piston Matériau NBR (RN812)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique