Racleur SCK

Racleur SCK
  • En promotion
  • Remise sur volume
Can also prevent dust from entering from the outside to protect the packing or bearing. Design specifically prevents water intrusion from the groove outer circumference side due to an insertion type dust seal with a large cross-sectional area .

[Features]
· 13Cr stainless steel mesh is mainly used for primary components, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used.
· Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCK-18
SCK-20
SCK-25
SCK-30
SCK-35
SCK-40
SCK-45
SCK-50
SCK-55
SCK-60
SCK-65
SCK-70
SCK-75
SCK-80
SCK-85
SCK-90
SCK-95
SCK-100
SCK-105
SCK-110
SCK-120
SCK-125
SCK-130
SCK-140
SCK-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
D.I. d
(φ)
Largeur H
(mm)

6.58 €

3.82 €

1 Jour même

Stock

30187.7

7.41 €

1 Disponible 11 jours 32207.7

8.23 €

1 Disponible 11 jours 37257.7

9.12 €

1 Disponible 11 jours 42307.7

9.99 €

1 Disponible 11 jours 47358.7

9.83 €

4.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

52408.7

10.91 €

1 Disponible 11 jours 57458.7

11.55 €

1 Disponible 11 jours 62508.7

14.72 €

1 Disponible 11 jours 695510

15.59 €

1 11 jours 746010

17.23 €

1 Disponible 11 jours 796510

19.16 €

1 11 jours 847010

21.90 €

1 Disponible 11 jours 897510

25.94 €

1 11 jours 948010

27.50 €

1 Disponible 11 jours 998510

28.74 €

1 Disponible 11 jours 1049010

33.40 €

1 Disponible 11 jours 1099510

33.40 €

1 Disponible 11 jours 11410010

41.78 €

1 Disponible 11 jours 12110512

53.61 €

1 11 jours 12611012

61.80 €

1 Disponible 11 jours 13612012

63.80 €

1 Disponible 11 jours 14112512

65.83 €

1 Disponible 11 jours 14613012

72.14 €

1 11 jours 16014014

82.38 €

1 Disponible 11 jours 18016014

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Mouvement alternatif Types de joint Joint anti-poussières Matériau NBR (RN814)

Assistance technique