Coussinets / plastique / AR

Coussinets / plastique / AR
  • En promotion
  • Remise sur volume
ARE is a product that achieved zero emissions to the environment by applying auto mold processing to Berry FL3000. AR is a product fabricated from rod or pipe material of Berry FL3000.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-AR1515
R-AR1715
R-AR2220
R-AR2830
R-AR3030
R-AR3230
R-AR3535
R-AR4040
R-AR4550
R-AR5050
R-ARE0305
R-ARE0406
R-ARE0608
R-ARE0708
R-ARE0910
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Longueur totale L
(mm)

6.79 €

3.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

-152115

6.82 €

4.77 €

1 Jour même

Stock

-172315

11.10 €

1 5 jours 10222820

17.40 €

1 8 jours 10283430

16.41 €

9.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

-303630

26.41 €

1 8 jours 10324030

29.34 €

15.84 €

1 Jour même

Stock

10354335

35.99 €

19.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10404840

57.16 €

1 8 jours 10455350

63.42 €

32.34 €

1 Jour même

Stock

-506050

1.07 €

1 5 jours -365

2.09 €

1 5 jours 10476

2.61 €

1.20 €

1 Disponible 15 jours 10698

4.05 €

2.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

107118

3.38 €

1 8 jours 1091310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type droit Groupe des résines PTFE (tétrafluorure d'éthylène) dénaturé Environnement Standard / Résistant à la chaleur / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 0,3 à 1,0 Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1 Type de longueur spécifié Simple
Ajustements de l'arbre de montage h6 Ajustements du trou de montage M7 Condition de lubrification Sans lubrification
Plage de températures de fonctionnement(°C) NA::260

Assistance technique