Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R-ARF0305 |
R-ARF0406 |
R-ARF1015 |
R-ARF1720 |
R-ARF2225 |
R-ARF2830 |
R-ARF3035 |
R-ARF3235 |
R-ARF3540 |
R-ARF4550 |
R-ARF5060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Longueur totale L (mm) | Épaisseur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 6 | 5 | 1.5 | ||
2.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 4 | 7 | 6 | 1.5 | |
6.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | 14 | 15 | 2 | |
12.87 € | 1 | 5 jours | - | 17 | 23 | 20 | 3 | ||
18.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 22 | 28 | 25 | 3 | |
25.63 € | 1 | 8 jours | 10 | 28 | 34 | 30 | 3 | ||
28.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 36 | 35 | 3 | ||
45.56 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 32 | 40 | 35 | 4 | ||
61.57 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 35 | 43 | 40 | 4 | ||
79.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 45 | 53 | 50 | 4 | ||
111.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 50 | 60 | 60 | 5 |
Loading...
Type | Type à bride | Groupe des résines | PTFE (tétrafluorure d'éthylène) dénaturé | Environnement | Standard / Résistant à la chaleur / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 0,3 à 1,0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1 | Type de longueur spécifié | Simple |
Ajustements de l'arbre de montage | h6 | Ajustements du trou de montage | M7 | Condition de lubrification | Sans lubrification |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | NA::260 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Longueur totale L(mm)
Épaisseur T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles