TAC Helan transparent

TAC Helan transparent
The abrasion resistance performance is approximately 4 times that of TAC HERAN-N. A superior antistatic effect is achieved by the introduction a ground wire. Liquids are transported smoothly due to the extremely smooth inner surface. The transparent duct enables checking of the material being transported.

[Features]
· This product has 4 times the abrasion resistance of TAC HERAN-N (based on for initial value of 1 for TAC HERAN-N in the abrasion amount comparison test—eight hours after starting).
· The duct hose is transparent, which enables visually checking inside the duct.
· Superior anti-static effect due to the inclusion of a ground wire.
· Liquids are transported smoothly due to the extremely smooth inner surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25106-38-[1-50/1]
25106-50-[1-50/1]
25106-65-[1-50/1]
25106-90-[1-20/1]
25106-100-[1-20/1]
25106-150-[1-20/1]
25106-200-[1-10/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre nominal (mm) Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal (pouces) Pression admissible (température normale)
(MPa)
Length
(m)
1 11 jours 103848.53501 1/20.41 ~ 50
1 11 jours 105061.455020.41 ~ 50
1 11 jours 106576.08002 1/20.41 ~ 50
1 11 jours 1090102.011103 1/20.301 ~ 20
1 11 jours 10100117125040.301 ~ 20
1 11 jours 10150169.4275060.201 ~ 20
1 11 jours 10200226.4400080.201 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Poudre / Ciment / Graines Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Performance antistatique / Résistance à l'abrasion / Transparence
Matériau de flexible Résine uréthane spéciale résistante à l'abrasion + PVC + Fil de mise à la terre Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparence
Plage de températures de service, aspiration(°C) -10 – 50 Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation(°C) -10 – 50

Assistance technique