Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26101-32-[1-50/1] |
26101-38-[1-50/1] |
26101-50-[1-50/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 32 | 45 | 425 | 1 1/4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 38 | 51 | 500 | 1 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 50 | 65 | 800 | 2 | 1 ~ 50 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance à l'abrasion / Résistance à la pression |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | PVC souple·dur + Fibre renforcée | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Gris |
Pression admissible (température normale)(MPa) | 1.00 | Plage de températures de service, aspiration(°C) | -10 – 50 | Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation(°C) | -10 – 50 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal (mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible(mm)
Diamètre nominal (pouces)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles