Accouplement de verrouillage de bras, type A, adaptateur à filetage femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL-A15
AL-A20
AL-A25
AL-A32
AL-A40
AL-A50
AL-A65
AL-A80
AL-A100
BC-A15
BC-A20
BC-A25
BC-A32
BC-A40
BC-A50
BC-A65
BC-A80
BC-A100
SUS-A15
SUS-A20
SUS-A25
SUS-A32
SUS-A40
SUS-A50
SUS-A65
SUS-A80
SUS-A100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps principal Dimension D
(mm)
Diamètre nominal

8.87 €

1 9 jours 10Aluminium321/2B (15A)

9.08 €

1 9 jours 10Aluminium323/4B (20A)

9.33 €

1 9 jours 10Aluminium371B (25A)

10.17 €

1 9 jours 10Aluminium461 1/4B (32A)

11.37 €

1 9 jours 10Aluminium531 1/2B (40A)

14.19 €

1 9 jours 10Aluminium642B (50A)

21.31 €

1 9 jours 10Aluminium762 1/2B (65A)

27.73 €

1 9 jours 10Aluminium923B (80A)

62.14 €

1 9 jours 10Aluminium1204B (100A)

20.61 €

1 9 jours 10Bronze321/2B (15A)

21.90 €

1 9 jours 10Bronze323/4B (20A)

22.57 €

1 9 jours 10Bronze371B (25A)

29.88 €

1 9 jours 10Bronze461 1/4B (32A)

31.66 €

1 9 jours 10Bronze531 1/2B (40A)

36.78 €

1 9 jours 10Bronze642B (50A)

62.14 €

1 9 jours 10Bronze762 1/2B (65A)

78.87 €

1 9 jours 10Bronze923B (80A)

166.71 €

1 9 jours 10Bronze1204B (100A)

32.66 €

1 5 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.)321/2B (15A)

33.46 €

1 10 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.)323/4B (20A)

39.82 €

1 5 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.)371B (25A)

45.41 €

1 11 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.)461 1/4B (32A)

50.19 €

1 6 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.)531 1/2B (40A)

59.74 €

1 11 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.)642B (50A)

79.81 €

1 11 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.)762 1/2B (65A)

101.80 €

1 11 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.)923B (80A)

144.14 €

1 11 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.)1204B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Environnement de fonctionnement, applications Standard / Équipement pour applications agroalimentaires

Assistance technique