Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AL-B15 |
AL-B20 |
AL-B25 |
AL-B32 |
AL-B40 |
AL-B50 |
AL-B65 |
AL-B80 |
AL-B100 |
BC-B15 |
BC-B20 |
BC-B25 |
BC-B32 |
BC-B40 |
BC-B50 |
BC-B65 |
BC-B80 |
BC-B100 |
SUS-B20 |
SUS-B25 |
SUS-B32 |
SUS-B50 |
SUS-B65 |
SUS-B80 |
SUS-B100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps principal | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.31 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 1/2B (15A) | ||
23.31 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 3/4B (20A) | ||
24.21 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 1B (25A) | ||
28.82 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 1 1/4B (32A) | ||
29.33 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 1 1/2B (40A) | ||
29.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Aluminium | 2B (50A) | |
46.20 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 2 1/2B (65A) | ||
60.54 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 3B (80A) | ||
92.41 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 4B (100A) | ||
41.43 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 1/2B (15A) | ||
43.81 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 3/4B (20A) | ||
47.00 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 1B (25A) | ||
57.36 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 1 1/4B (32A) | ||
58.95 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 1 1/2B (40A) | ||
73.28 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 2B (50A) | ||
95.66 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 2 1/2B (65A) | ||
136.84 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 3B (80A) | ||
194.42 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 4B (100A) | ||
74.88 € | 1 | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 3/4B (20A) | ||
78.87 € | 1 | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 1B (25A) | ||
87.63 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
90.98 € | 1 | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 2B (50A) | ||
124.04 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 2 1/2B (65A) | ||
159.17 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 3B (80A) | ||
238.75 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 4B (100A) |
Loading...
Type | Standard | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Équipement pour applications agroalimentaires |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles