Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AL-D15 |
AL-D20 |
AL-D25 |
AL-D32 |
AL-D40 |
AL-D50 |
AL-D65 |
AL-D80 |
AL-D100 |
BC-D15 |
BC-D20 |
BC-D25 |
BC-D32 |
BC-D40 |
BC-D50 |
BC-D65 |
BC-D80 |
BC-D100 |
SUS-D15 |
SUS-D20 |
SUS-D25 |
SUS-D32 |
SUS-D40 |
SUS-D50 |
SUS-D65 |
SUS-D80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps principal | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.70 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 1/2B (15A) | ||
18.17 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 3/4B (20A) | ||
18.71 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 1B (25A) | ||
21.77 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 1 1/4B (32A) | ||
23.46 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 1 1/2B (40A) | ||
27.02 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 2B (50A) | ||
38.24 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 2 1/2B (65A) | ||
48.60 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 3B (80A) | ||
77.26 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 4B (100A) | ||
35.05 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 1/2B (15A) | ||
36.68 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 3/4B (20A) | ||
41.43 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 1B (25A) | ||
54.17 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 1 1/4B (32A) | ||
61.34 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 1 1/2B (40A) | ||
72.49 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 2B (50A) | ||
86.82 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 2 1/2B (65A) | ||
122.87 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 3B (80A) | ||
190.16 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 4B (100A) | ||
54.96 € | 1 | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 1/2B (15A) | ||
54.96 € | 1 | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 3/4B (20A) | ||
62.93 € | 1 | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 1B (25A) | ||
72.49 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
81.25 € | 1 | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
81.23 € | 1 | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 2B (50A) | ||
121.10 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 2 1/2B (65A) | ||
150.26 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 3B (80A) |
Loading...
Type | Standard | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Équipement pour applications agroalimentaires |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles