Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AL-E15 |
AL-E20 |
AL-E25 |
AL-E32 |
AL-E40 |
AL-E50 |
AL-E65 |
AL-E80 |
AL-E100 |
BC-E15 |
BC-E20 |
BC-E25 |
BC-E32 |
BC-E40 |
BC-E50 |
BC-E65 |
BC-E80 |
BC-E100 |
SUS-E15 |
SUS-E32 |
SUS-E40 |
SUS-E65 |
SUS-E80 |
SUS-E100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps principal | Dimension D (mm) | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09 € | 1 | 7 jours | 10 | Aluminium | 32 | 1/2B (15A) | ||
10.09 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 32 | 3/4B (20A) | ||
11.78 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 37 | 1B (25A) | ||
13.97 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 46 | 1 1/4B (32A) | ||
14.45 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 53 | 1 1/2B (40A) | ||
17.54 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 64 | 2B (50A) | ||
26.14 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 76 | 2 1/2B (65A) | ||
33.46 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 92 | 3B (80A) | ||
70.90 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 120 | 4B (100A) | ||
24.02 € | 1 | 7 jours | 10 | Bronze | 32 | 1/2B (15A) | ||
24.02 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 32 | 3/4B (20A) | ||
28.48 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 37 | 1B (25A) | ||
37.21 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 46 | 1 1/4B (32A) | ||
40.63 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 53 | 1 1/2B (40A) | ||
58.15 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 64 | 2B (50A) | ||
78.87 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 76 | 2 1/2B (65A) | ||
93.12 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 92 | 3B (80A) | ||
162.13 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 120 | 4B (100A) | ||
37.44 € | 1 | 7 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 32 | 1/2B (15A) | ||
49.39 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 46 | 1 1/4B (32A) | ||
54.17 € | 1 | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 53 | 1 1/2B (40A) | ||
90.49 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 76 | 2 1/2B (65A) | ||
108.71 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 92 | 3B (80A) | ||
165.29 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 120 | 4B (100A) |
Loading...
Type | Standard | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Équipement pour applications agroalimentaires |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Dimension D(mm)
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles