Accouplement de verrouillage de bras, type F, adaptateur à filetage mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL-F15
AL-F20
AL-F25
AL-F32
AL-F40
AL-F50
AL-F65
AL-F80
AL-F100
BC-F15
BC-F20
BC-F25
BC-F32
BC-F40
BC-F50
BC-F65
BC-F80
BC-F100
SUS-F15
SUS-F20
SUS-F32
SUS-F65
SUS-F80
SUS-F100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps principal Dimension D
(mm)
Diamètre nominal

10.02 €

1 9 jours 10Aluminium321/2B (15A)

10.51 €

1 9 jours 10Aluminium323/4B (20A)

11.19 €

1 9 jours 10Aluminium371B (25A)

14.04 €

1 9 jours 10Aluminium461 1/4B (32A)

14.12 €

1 9 jours 10Aluminium531 1/2B (40A)

18.60 €

1 Disponible 9 jours 10Aluminium642B (50A)

30.42 €

1 9 jours 10Aluminium762 1/2B (65A)

36.65 €

1 9 jours 10Aluminium923B (80A)

62.93 €

1 9 jours 10Aluminium1204B (100A)

26.30 €

1 9 jours 10Bronze321/2B (15A)

26.30 €

1 9 jours 10Bronze323/4B (20A)

28.24 €

1 9 jours 10Bronze371B (25A)

39.13 €

1 9 jours 10Bronze461 1/4B (32A)

48.60 €

1 9 jours 10Bronze531 1/2B (40A)

59.74 €

1 9 jours 10Bronze642B (50A)

90.01 €

1 9 jours 10Bronze762 1/2B (65A)

95.67 €

1 9 jours 10Bronze923B (80A)

166.70 €

1 9 jours 10Bronze1204B (100A)

26.51 €

14.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.)321/2B (15A)

43.81 €

1 5 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.)323/4B (20A)

61.34 €

1 11 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.)461 1/4B (32A)

102.42 €

1 11 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.)762 1/2B (65A)

129.96 €

1 11 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.)923B (80A)

165.29 €

1 11 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.)1204B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Environnement de fonctionnement, applications Standard / Équipement pour applications agroalimentaires

Assistance technique