Vanne à boisseau sphérique, en acier inoxydable, vanne à boisseau sphérique à vis CSE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSE-PS1-8-T
CSE-PS1-10-T
CSE-PS1-15-T
CSE-PS1-20-T
CSE-PS1-25-T
CSE-PS1-32
CSE-PS1-40
CSE-PS1-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDésignation nominale de filetage de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Forme de la poignée

22.56 €

1 7 jours 101/4B (8A)1/4B (8A)Poignée à oreilles

23.30 €

1 5 jours 103/8B (10A)3/8B (10A)Poignée à oreilles

26.91 €

1 5 jours 101/2B (15A)1/2B (15A)Poignée à oreilles

32.10 €

1 7 jours 103/4B (20A)3/4B (20A)Poignée à oreilles

26.04 €

12.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

101B (25A)1B (25A)Poignée à oreilles

68.71 €

1 7 jours 101 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Levier (standard)

89.60 €

1 7 jours 101 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Levier (standard)

89.86 €

1 7 jours 102B (50A)2B (50A)Levier (standard)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air
Type à clapet à bille Port réduit Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Matériau du siège fluoropolymère Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique