Vanne à boisseau sphérique, en acier inoxydable, vanne à boisseau sphérique à vis CSF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSF-PS2-15-L
CSF-PS2-15-T
CSF-PS2-20-L
CSF-PS2-20-T
CSF-PS2-25-T
CSF-PS2-32-L
CSF-PS2-32-T
CSF-PS2-40-L
CSF-PS2-50-L
CSF-PS3-20-L
CSF-PS3-25-L
CSF-PS3-40-L
CSF-PS3-50-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps Désignation nominale de filetage de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

48.44 €

1 5 jours 10-1/2B (15A)1/2B (15A)

55.53 €

1 Disponible 7 jours 10-1/2B (15A)1/2B (15A)

60.19 €

1 Disponible 5 jours 10-3/4B (20A)3/4B (20A)

65.20 €

1 Disponible 7 jours 10-3/4B (20A)3/4B (20A)

87.13 €

1 Disponible 7 jours 10-1B (25A)1B (25A)

93.29 €

1 7 jours 10-1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

99.10 €

1 7 jours 10-1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

138.71 €

1 Disponible 5 jours 10-1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

188.56 €

1 Disponible 5 jours 10-2B (50A)2B (50A)

94.96 €

1 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3/4B (20A)3/4B (20A)

91.65 €

1 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1B (25A)1B (25A)

174.81 €

1 7 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

257.03 €

1 7 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Eau / Air Type à clapet à bille Pot intégral
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Levier (standard)
Matériau du siège NOUVEAU PTFE Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique