Vanne à boisseau sphérique, en acier inoxydable, vanne à boisseau sphérique CSG pour jauge de pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSG-P-GS2-8-T
CSG-P-GS2-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDésignation nominale de filetage de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Forme de la poignée

25.74 €

1 5 jours 101/4B (8A)1/4B (8A)Poignée à oreilles

27.58 €

1 5 jours 103/8B (10A)3/8B (10A)[Autres] Poignée de verrouillage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Eau / Air Type à clapet à bille Port réduit
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion G Matériau du siège NOUVEAU PTFE
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique