Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSH-SS2-15-L |
CSH-SS2-20-L |
CSH-SS2-25-L |
CSH-SS2-40-L |
CSH-SS2-50-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L (mm) | Hauteur h (mm) | Dimension l (mm) | Taille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.77 € | 1 | 7 jours | 10 | 75 | 61 | 121 | 1/2B (15A) | ||
103.83 € | 1 | 7 jours | 10 | 80 | 63 | 121 | 3/4B (20A) | ||
133.78 € | 1 | 10 jours | 10 | 90 | 72 | 151 | 1B (25A) | ||
231.81 € | 1 | 7 jours | 10 | 120 | 87 | 178 | 1 1/2B (40A) | ||
356.45 € | 1 | 7 jours | 10 | 134 | 100 | 180 | 2B (50A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Type à clapet à bille | Pot intégral | Côté alimentation, type de connexion | Forme de soudage en bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Côté commande, type de connexion | Forme de soudage en bouchon | Forme de la poignée | Poignée de verrouillage | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L(mm)
Hauteur h(mm)
Dimension l(mm)
Taille
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles