Vanne à boisseau sphérique à bride, type 10K, CSJ, à vanne en acier inoxydable, avec actionneur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSJ-10S1-15-DA
CSJ-10S1-15-SR
CSJ-10S1-20-DA
CSJ-10S1-20-SR
CSJ-10S1-25-DA
CSJ-10S1-25-SR
CSJ-10S1-32-DA
CSJ-10S1-32-SR
CSJ-10S1-40-DA
CSJ-10S1-40-SR
CSJ-10S1-50-DA
CSJ-10S1-50-SR
CSJ-10S1-65-DA
CSJ-10S1-65-SR
CSJ-10S1-80-DA
CSJ-10S1-80-SR
CSJ-10S1-100-DA
CSJ-10S1-100-SR
CSJ-10S2-15-DA
CSJ-10S2-15-SR
CSJ-10S2-20-DA
CSJ-10S2-20-SR
CSJ-10S2-25-DA
CSJ-10S2-25-SR
CSJ-10S2-32-DA
CSJ-10S2-32-SR
CSJ-10S2-40-DA
CSJ-10S2-40-SR
CSJ-10S2-50-DA
CSJ-10S2-50-SR
CSJ-10S2-65-DA
CSJ-10S2-65-SR
CSJ-10S2-80-DA
CSJ-10S2-80-SR
CSJ-10S2-100-DA
CSJ-10S2-100-SR
CSJ-10S3-15-DA
CSJ-10S3-15-SR
CSJ-10S3-20-DA
CSJ-10S3-20-SR
CSJ-10S3-25-DA
CSJ-10S3-25-SR
CSJ-10S3-32-DA
CSJ-10S3-32-SR
CSJ-10S3-40-DA
CSJ-10S3-40-SR
CSJ-10S3-50-DA
CSJ-10S3-50-SR
CSJ-10S3-65-DA
CSJ-10S3-65-SR
CSJ-10S3-80-DA
CSJ-10S3-80-SR
CSJ-10S3-100-DA
CSJ-10S3-100-SR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du corps principal
(MPa)
Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie Côté commande, bride de tuyau nominale Forme de fonctionnement Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Dimension l
(mm)

184.53 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)1/2B (15A)Type à double effet108171147

214.29 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)1/2B (15A)Type à simple effet108187168

196.43 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)3/4B (20A)Type à double effet117194168

235.62 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)3/4B (20A)Type à simple effet117206184

213.18 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)1B (25A)Type à double effet127198168

263.67 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)1B (25A)Type à simple effet127210184

246.84 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Type à double effet140204184

297.33 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Type à simple effet140216184

274.89 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Type à double effet165244184

325.38 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Type à simple effet165254204

314.16 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)2B (50A)Type à double effet178252184

353.43 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)2B (50A)Type à simple effet178262204

443.19 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Type à double effet190300204

476.85 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Type à simple effet190308262

504.90 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3B (80A)3B (80A)Type à double effet203318262

645.15 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3B (80A)3B (80A)Type à simple effet203356301

645.15 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)4B (100A)4B (100A)Type à double effet229331268

785.40 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)4B (100A)4B (100A)Type à simple effet229369301

214.29 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/2B (15A)1/2B (15A)Type à double effet108171147

230.02 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/2B (15A)1/2B (15A)Type à simple effet108187168

218.79 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/4B (20A)3/4B (20A)Type à double effet117194168

269.28 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/4B (20A)3/4B (20A)Type à simple effet117206184

258.06 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1B (25A)1B (25A)Type à double effet127198168

308.55 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1B (25A)1B (25A)Type à simple effet127210184

302.94 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Type à double effet140204184

353.43 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Type à simple effet140216184

336.60 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Type à double effet165244184

387.09 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Type à simple effet165254204

392.70 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)2B (50A)Type à double effet178252184

431.97 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)2B (50A)Type à simple effet178262204

555.39 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Type à double effet190300204

589.05 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Type à simple effet190308262

645.15 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3B (80A)3B (80A)Type à double effet203318262

785.40 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3B (80A)3B (80A)Type à simple effet203356301

835.88 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)4B (100A)4B (100A)Type à double effet229331268

976.14 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)4B (100A)4B (100A)Type à simple effet229369301

224.40 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/2B (15A)1/2B (15A)Type à double effet108171147

252.45 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/2B (15A)1/2B (15A)Type à simple effet108187168

246.84 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3/4B (20A)3/4B (20A)Type à double effet117194168

297.33 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3/4B (20A)3/4B (20A)Type à simple effet117206184

291.72 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1B (25A)1B (25A)Type à double effet127198168

342.21 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1B (25A)1B (25A)Type à simple effet127210184

342.21 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Type à double effet140204184

392.70 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Type à simple effet140216184

375.87 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Type à double effet165244184

426.36 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Type à simple effet165254204

443.19 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2B (50A)2B (50A)Type à double effet178252184

482.46 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2B (50A)2B (50A)Type à simple effet178262204

628.32 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Type à double effet190300204

661.98 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Type à simple effet190308262

723.69 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3B (80A)3B (80A)Type à double effet203318262

863.94 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3B (80A)3B (80A)Type à simple effet203356301

970.53 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)4B (100A)4B (100A)Type à double effet229331268

1,110.78 €

34 jours Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)4B (100A)4B (100A)Type à simple effet229369301

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Plage de pression de service(MPa) 0.4–0.7 Côté alimentation, type de connexion Bride JIS10K
Côté commande, types de connexions Bride JIS10K

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique